20068646
287200E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 103,8793 Kč |
20 + | 74,1995 Kč |
Materiál rukojeti | hliník |
---|---|
Povrchová úprava rukojeti | elox |
Typ rukojeti | Ergonomická rukojeť |
Tvar rukojeti | oválný |
Způsob montáže | čep s vnějším závitem |
Počet montážních otvorů | 2 |
Velikost závitu | Non Threaded |
Rozteč montážních otvorů | 200.0 mm |
Rozteč montážních otvorů | 7.874 in |
Průměr montážního otvoru | 8.5 mm |
Průměr montážního otvoru | 0.335 in |
Délka rukojeti | 200.0 mm |
Délka rukojeti | 7.874 in |
Výška úchytu | 34.0 mm |
Výška úchytu | 34.0 mm |
Celní nomenklatura | 7616991099 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.