Menu Vyhledávání

Madla z jednoho kusu - plastová 53.0 mm 300.0 mm hliník

Oval machine handle with an ergonomic design that is also stylish. Consists of a matt anodised aluminium bar and polyamide handle ends.
Nové objednací číslo:

20124250

Staré objednací číslo:

287300E

252 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 116,1002 Kč
20 + 82,9288 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

116,10 Kč

1 x 116,1002 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti hliník
Povrchová úprava rukojeti elox
Barva rukojeti šedá
Typ rukojeti Ergonomická rukojeť
Tvar rukojeti oválný
Způsob montáže Našroubovatelná
Počet montážních otvorů 2
Velikost závitu Non Threaded
Rozteč montážních otvorů 300.0 mm
Průměr montážního otvoru 8.5 mm
Délka rukojeti 300.0 mm
Výška úchytu 34.0 mm
Celní nomenklatura 7616991099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás