Menu Vyhledávání

Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M6 x 12.0 ocel nerezavějící

Premium stainless steel pull handle with high corrosive and chemical resistance. Features a blind female thread and is supplied complete with high grade stainless steel hex head set screws and washers. Semi-matt finish.
Nové objednací číslo:

10254325

Staré objednací číslo:

463315

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 784,427 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 784,43 Kč

1 x 1 784,427 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti ocel nerezavějící
Typ rukojeti Prémiové
Tvar rukojeti U
Způsob montáže Závitová vložka
Počet montážních otvorů 2
Velikost závitu M6 x 12.0
standardní DIN
standardní AISI
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás