Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 28.5 mm M2 Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

Rukojeť s tvarováním pro prsty, která je vyrobená z polyamidu. Dodáváno se šrouby a podložkami. K dispozici jsou 3 verze - pro 1, 2 nebo 3 prsty. Používá se zejména na datové a serverové skříně (racky). Nahrazuje položku/y č.: 493516
Nové objednací číslo:

20338527

Staré objednací číslo:

1852021

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 9 130,468 Kč
10 + 117,4212 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

260,94 Kč

2 x 130,468 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Barva rukojeti černá
Materiál rukojeti Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Provedení rukojeti Madlo průmyslové
Materiál Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Způsob montáže Našroubovatelná
Celní nomenklatura 3926909790
Velikost závitu M2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás