Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 28.5 mm M2 Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna šedá

Rukojeť s tvarováním pro prsty, která je vyrobená z polyamidu. Dodáváno se šrouby a podložkami. K dispozici jsou 3 verze - pro 1, 2 nebo 3 prsty. Používá se zejména na datové a serverové skříně (racky). Nahrazuje položku/y č.: 493514
Nové objednací číslo:

20338503

Staré objednací číslo:

1852811

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 9 111,2959 Kč
10 + 100,1663 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

222,59 Kč

2 x 111,2959 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Barva rukojeti šedá
Materiál rukojeti Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Provedení rukojeti Madlo průmyslové
Materiál Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Způsob montáže Našroubovatelná
Celní nomenklatura 3926909790
Velikost závitu M2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás