Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 120.0 mm M5 Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

Můstkové madlo z polyamidu, nárazuvzdorného materiálu, který je lehký a všestranný. Používá se například v elektrotechnice, strojírenství a při výrobě rozvodných skříní. Odolává nárazům a povětrnostním vlivům. Nahrazuje položku/y č.: 493522
Nové objednací číslo:

20512798

Staré objednací číslo:

38620

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 506,4524 Kč
5 + 455,8072 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

506,45 Kč

1 x 506,4524 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Šířka základny 28.0 mm
Průměr montážního otvoru 6.0 mm
Rozteč montážních otvorů 120.0 mm
Celková výška 50.0 mm
Celková délka 140.0 mm
Barva černá
Barva rukojeti černá
Materiál rukojeti Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Provedení rukojeti Madlo průmyslové
Materiál Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Způsob montáže Našroubovatelná
Celní nomenklatura 3926909790
Velikost závitu M5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás