Menu Vyhledávání

Madla oblouková – plastová

Skladem

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.
.

Produktová řada: SR5587, SR5586

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Materiál rukojeti Způsob montáže Barva rukojeti Celková výška Koupit
391,3674 Kč - 970,621 Kč 40 Skladem
M8
160.0 mm
polyamid
Závitová vložka
černá
56.0 mm
142,7193 Kč - 177,9629 Kč 6 Skladem
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
pomocí šroubů
šedá
33.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
80.0 mm
polyamid se skelným vláknem
uchycení šroubem
80.0 mm
168,3106 Kč - 186,8428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
pomocí šroubů
šedá
33.0 mm
316,8721 Kč - 574,4593 Kč 24 Skladem
M6
132.0 mm
polyamid
Závitová vložka
černá
50.0 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 48 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Závitová vložka
9.5 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
polyamid
Závitová vložka
9.5 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 200 Skladem
M8
17.0 mm
polyamid
Závitová vložka
10.5 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Závitová vložka
10.5 mm
231,6188 Kč - 269,4503 Kč 302 Skladem
Non Threaded
112.4 mm
polypropylen
pomocí šroubů
černá
25.0 mm
61,4117 Kč - 61,4117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
145.0 mm
polyamid
hladké
černá
40.0 mm
92,6893 Kč - 107,7912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
35.0 mm
polyamid
Typ 1
černá
27.0 mm
185,2207 Kč - 473,6854 Kč 1 Skladem
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
rychlonasazovací
černá
43.0 mm
10273715 103,1616 Kč - 119,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
63.0 mm
polyamid
typ 2
černá
27.0 mm
140,8258 Kč - 170,8354 Kč 23 Skladem
M6
119.5 mm
polyamid
Závitová vložka
černá
35.0 mm
332,9559 Kč - 825,5976 Kč 8 Skladem
M8
132.0 mm
polyamid
Závitová vložka
černá
50.0 mm
256,8724 Kč - 299,4032 Kč 1 Skladem
M5
140.0 mm
polyamid
pomocí šroubů
černá
50.0 mm
190,3708 Kč - 275,7881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
146.0 mm
polyamid
Závitová vložka
černá
42.0 mm
1,8127 Kč - 1,8127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
polyamid
Závitová vložka
9.5 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 148 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Závitová vložka
9.5 mm
  • z/ze 3
Rukojeti navlékací 132.0 mm M8 polyamid černá

10259184

Cenové rozmezí
970,621 Kč - 391,3674 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    156.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
madlo můstkové 93.5 mm Non Threaded PA GF šedá

10187951

Cenové rozmezí
177,9629 Kč - 142,7193 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    GF PA
Madlo průmyslové 80.0 mm polyamid se skelným vláknem černá

10136133


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Materiál
    polyamid
madlo můstkové 93.5 mm Non Threaded PA GF šedá

10187944

Cenové rozmezí
186,8428 Kč - 168,3106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    GF PA
Rukojeti navlékací 117.0 mm M6 polyamid černá

10259207

Cenové rozmezí
574,4593 Kč - 316,8721 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    132.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    132.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
Krytky šroubů a matic M6 polyamid modrá

10260579

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 polyamid zelená

10260616

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 polyamid modrá

10260654

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 polyamid oranžová

10260715

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    oranžová
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 89.9 mm Non Threaded polypropylen černá

10273739

Cenové rozmezí
269,4503 Kč - 231,6188 Kč

Skladové zásoby
302 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celková délka
    112.4 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polypropylen
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
Rukojeti navlékací 117.0 mm M6 polyamid černá

10260494

Cenové rozmezí
61,4117 Kč - 61,4117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    145.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    145.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid černá

10273708

Cenové rozmezí
107,7912 Kč - 92,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    madlo transportní
Madla šikmá 108.0 mm Non Threaded PA GF černá

10259146

Cenové rozmezí
473,6854 Kč - 185,2207 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    GF PA
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid černá

10273715

Cenové rozmezí
119,7696 Kč - 103,1616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    63.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    madlo transportní
Rukojeti navlékací 93.4 mm M6 polyamid černá

10260517

Cenové rozmezí
170,8354 Kč - 140,8258 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    119.5 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celková délka
    119.5 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 polyamid černá

10259214

Cenové rozmezí
825,5976 Kč - 332,9559 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    132.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    132.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 120.0 mm M5 polyamid černá

10273760

Cenové rozmezí
299,4032 Kč - 256,8724 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 polyamid černá

10260531

Cenové rozmezí
275,7881 Kč - 190,3708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    145.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Celková délka
    146.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
Krytky šroubů a matic M6 polyamid černá

10260593

Cenové rozmezí
1,8127 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 polyamid oranžová

10260630

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    oranžová
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid