Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
.
Produktová řada: SR5587, SR5586
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Barva rukojeti | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
92,6893 Kč - 107,7912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
Typ 1
|
šedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
166,0127 Kč - 426,4582 Kč | 35 Skladem |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
rychlonasazovací
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
431,8066 Kč - 503,607 Kč | 153 Skladem |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
polypropylen
|
pomocí šroubů
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
266,3086 Kč - 683,2704 Kč | 16 Skladem |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
1,8127 Kč - 1,8127 Kč | 32 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 2858 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 100 Skladem |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,3667 Kč - 8,3667 Kč | 182 Skladem |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
168,3106 Kč - 186,8428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
420,63 Kč - 761,606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
265,199 Kč - 680,4235 Kč | 42 Skladem |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
113,7735 Kč - 131,7341 Kč | 2 Skladem |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
polyamid
|
typ 3
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
190,3708 Kč - 275,7881 Kč | 55 Skladem |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
20060589 | 107,8052 Kč - 150,9273 Kč | 9 Skladem |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
polyamid
|
hladké
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
436,1583 Kč - 484,6204 Kč | 110 Skladem |
Bore
|
|
polypropylen
|
Uchycení šroubem
|
černá
|
|
||
117,4212 Kč - 130,468 Kč | 900 Skladem |
M2
|
|
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
|
Uchycení šroubem
|
černá
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.