Menu Vyhledávání

Madla oblouková – plastová

Skladem

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Materiál rukojeti Způsob montáže Barva rukojeti Celková výška Koupit
100,1663 Kč - 111,2959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Našroubovatelná
černá
117,4212 Kč - 130,468 Kč 900 Skladem
M2
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Našroubovatelná
černá
455,8072 Kč - 506,4524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
140.0 mm
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Našroubovatelná
černá
50.0 mm
283,3033 Kč - 314,7815 Kč 200 Skladem
Bore
polypropylen
Našroubovatelná
černá
72,5216 Kč - 72,5216 Kč 363 Skladem
M6
120.0 mm
polyamid
Hladký vývrt
černá
35.0 mm
436,1583 Kč - 484,6204 Kč 200 Skladem
Bore
polypropylen
Našroubovatelná
černá
117,4212 Kč - 130,468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Našroubovatelná
černá
168,6017 Kč - 187,3352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bore
polypropylen
Našroubovatelná
černá
  • z/ze 3
Madlo průmyslové 28.5 mm M2 Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

20338510

Cenové rozmezí
111,2959 Kč - 100,1663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
  • Provedení rukojeti
    Madlo průmyslové
  • Materiál
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Madlo průmyslové 28.5 mm M2 Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

20338527

Cenové rozmezí
130,468 Kč - 117,4212 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
  • Provedení rukojeti
    Madlo průmyslové
  • Materiál
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Madlo průmyslové 120.0 mm M5 Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

20512798

Cenové rozmezí
506,4524 Kč - 455,8072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    28.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
Madlo průmyslové 112.0 mm Bore polypropylen černá

20338589

Cenové rozmezí
314,7815 Kč - 283,3033 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polypropylen
  • Provedení rukojeti
    Madlo průmyslové
  • Materiál
    polypropylen
Rukojeti navlékací 93.0 mm M6 polyamid černá

20087883

Cenové rozmezí
72,5216 Kč - 72,5216 Kč

Skladové zásoby
363 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    93.4 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    93.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
Madlo průmyslové 138.0 mm Bore polypropylen černá

20338596

Cenové rozmezí
484,6204 Kč - 436,1583 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polypropylen
  • Provedení rukojeti
    Madlo průmyslové
  • Materiál
    polypropylen
Madlo průmyslové 28.5 mm M2 Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

20338534

Cenové rozmezí
130,468 Kč - 117,4212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
  • Provedení rukojeti
    Madlo průmyslové
  • Materiál
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Madlo průmyslové 66.3 mm Bore polypropylen černá

20338565

Cenové rozmezí
187,3352 Kč - 168,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polypropylen
  • Provedení rukojeti
    Madlo průmyslové
  • Materiál
    polypropylen