Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 120.0 10.0 5.0 přírodní hliník

Tato oválná madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost.
Nové objednací číslo:

20252052

Staré objednací číslo:

20252052

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 370,0044 Kč
10 - 19 333,0783 Kč
20 - 49 314,4913 Kč
50 + 295,9044 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

370,00 Kč

1 x 370,0044 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 120.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Barva přírodní
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás