Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 180.0 10.0 5.0 přírodní hliník

Tato oválná madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost.
Nové objednací číslo:

20252090

Staré objednací číslo:

20252090

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 420,0652 Kč
10 - 19 378,1826 Kč
20 - 49 357,1174 Kč
50 + 336,0522 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

420,07 Kč

1 x 420,0652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 180.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Barva přírodní
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás