Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 200.0 10.0 5.0 černá hliník

Tato oválná madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost.
Nové objednací číslo:

20252120

Staré objednací číslo:

20252120

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 497,1391 Kč
10 - 19 447,3261 Kč
20 - 49 422,5435 Kč
50 + 397,7609 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

497,14 Kč

1 x 497,1391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 200.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Barva černá
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás