Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 350.0 10.0 6.0 černá hliník

Tato oválná madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost.
Nové objednací číslo:

20252144

Staré objednací číslo:

20252144

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 829,2261 Kč
10 - 19 746,2044 Kč
20 - 49 704,8174 Kč
50 + 663,4304 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

829,23 Kč

1 x 829,2261 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 350.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 6.0
h2 12.0
w2 20.0
Barva černá
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás