Jakostní můstková madla se vyrábějí z přesně lité nerezavějící oceli AISI 316 s elektrolyticky leštěným matně lesklým povrchem. Trubky jsou v pravém úhlu zasazeny do dvou O-kroužků, které trubku utěsňují a drží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843,6726 Kč - 964,4741 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
909,5187 Kč - 1 039,7467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
1 026,36 Kč - 1 173,4191 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
881,5397 Kč - 1 007,6121 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
938,0525 Kč - 1 072,3419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
1 067,4545 Kč - 1 220,454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
880,6255 Kč - 991,9727 Kč | 2 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
992,642 Kč - 992,642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
1 007,7719 Kč - 1 135,1553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
947,2805 Kč - 1 067,0223 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
1 065,9485 Kč - 1 065,9485 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
955,4391 Kč - 1 092,1363 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
2.598 in
66.0 mm
|
||||||
838,6008 Kč - 838,6008 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.047 in
433.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
1 468,8953 Kč - 1 468,8953 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.669 in
1033.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
1 322,892 Kč - 1 322,892 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
36.732 in
933.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
933,211 Kč - 933,211 Kč | 2 Skladem |
20.984 in
533.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
665,8232 Kč - 739,8035 Kč | 59 Skladem |
13.11 in
333.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
1 020,8737 Kč - 1 020,8737 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.921 in
633.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
1 123,8315 Kč - 1 123,8315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
28.858 in
733.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku