Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Produktová řada: SR5534
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
596,5344 Kč - 596,5344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
691,3824 Kč - 691,3824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
998,367 Kč - 998,367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
276,7246 Kč - 276,7246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
884,2878 Kč - 884,2878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
667,0264 Kč - 667,0264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
481,8081 Kč - 481,8081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
605,5028 Kč - 605,5028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
904,5683 Kč - 1 034,2805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
Back Mount
|
||
992,3771 Kč - 1 117,8361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
Back Mount
|
||
1 063,4943 Kč - 1 215,9917 Kč | 1 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
Back Mount
|
||
1 331,5642 Kč - 3 710,1165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
1 301,9877 Kč - 3 628,1462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
919,6145 Kč - 1 035,8562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
Back Mount
|
||
1 043,3026 Kč - 1 043,3026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
Back Mount
|
||
988,2356 Kč - 1 129,8424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
Back Mount
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.