Menu Vyhledávání

Madla trubková

Skladem

Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.

Produktová řada: SR5534

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
256,2123 Kč - 256,2123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
80.0 mm
ocel
Threaded Female
170,9799 Kč - 170,9799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
64.0 mm
hliník
Threaded Female
352,9887 Kč - 352,9887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
100.0 mm
ocel
Threaded Female
161,9983 Kč - 161,9983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
64.0 mm
hliník
Threaded Female
194,0545 Kč - 194,0545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
128.0 mm
hliník
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
100.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
178,667 Kč - 178,667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
96.0 mm
hliník
Threaded Female
615,1183 Kč - 615,1183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
300.0 mm
ocel
Threaded Female
  • z/ze 4
Rukojeti ve tvaru U 80.0 mm M10 ocel přírodní

20068622

Cenové rozmezí
256,2123 Kč - 256,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Rozteč montážních otvorů
    80.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 64.0 mm hliník

20079567

Cenové rozmezí
170,9799 Kč - 170,9799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    64.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M5 100.0 mm ocel

20078331

Cenové rozmezí
352,9887 Kč - 352,9887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    100.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 64.0 mm hliník

20079529

Cenové rozmezí
161,9983 Kč - 161,9983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    64.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 128.0 mm hliník

20079505

Cenové rozmezí
194,0545 Kč - 194,0545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    128.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M5 100.0 mm ocel nerezavějící

20078324


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    100.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 96.0 mm hliník

20079536

Cenové rozmezí
178,667 Kč - 178,667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    96.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 300.0 mm M10 ocel Chrom

20068585

Cenové rozmezí
615,1183 Kč - 615,1183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Rozteč montážních otvorů
    300.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    pochromováno