Menu Vyhledávání

Rukojeti zapuštěné 133.0 mm 22.0 mm polyamid černá

Screw on Flush Handles can be mounted horizontally or vertically and is fixed using M6 screws (not supplied).
Nové objednací číslo:

10203941

Staré objednací číslo:

1287197

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 770,3382 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

7 703,38 Kč

10 x 770,3382 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
Tvar rukojeti obdélníkové
Provedení rukojeti Zapuštěné
Způsob montáže Uchycení šroubem
Zapuštěný tvar/provedení obdélníkové
Celková délka 133.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1287197 nahrazuje:

Rukojeti zapuštěné 133.0 mm polyamid černá
Nové objednací číslo: 10550588
Staré objednací číslo: 493455

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás