Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál pouzdra | Západkový mechanismus | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,9531 Kč - 341,6708 Kč | 956 Skladem |
polyamid
|
závora
|
2.913 in
74.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
286,1698 Kč - 570,7482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
203,1859 Kč - 401,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.52 in
64.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
86,5378 Kč - 86,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.693 in
43.0 mm
|
kost slonová
|
uchycení šroubem
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
72,2605 Kč - 142,4905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
536,8647 Kč - 921,592 Kč | 3 Skladem |
polyamid
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
80,7527 Kč - 180,0283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
2.126 in
54.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
55,0669 Kč - 122,5724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
1.89 in
48.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
47,9413 Kč - 94,9937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
závora
|
1.614 in
41.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
57,2284 Kč - 112,6135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
97,291 Kč - 192,2856 Kč | 6 Skladem |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
uchycení šroubem
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
354,1215 Kč - 700,1954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
3.386 in
86.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
248,2546 Kč - 489,5239 Kč | 90 Skladem |
polykarbonát
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10191798 | 16,7753 Kč - 37,4612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
51,4135 Kč - 114,1456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
1.654 in
42.0 mm
|
hnědá
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
69,7505 Kč - 154,7477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
2.205 in
56.0 mm
|
hnědá
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
47,9413 Kč - 94,9937 Kč | 70 Skladem |
polyethylen
|
závora
|
1.614 in
41.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
68,6769 Kč - 135,5958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
144,5072 Kč - 285,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
2.362 in
60.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
346,9959 Kč - 685,64 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
4.173 in
106.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.