Klecové matice se montují do čtvercových otvorů, které jsou běžné u montážních lišt na zařízeních. Kombinace čtvercového otvoru a klecové matice je ideální např. pro datové rozvaděče, jelikož umožňuje použít různé velikosti matic a šroubů a při poškození lze matice snadno vyměnit. Tento sortiment je vyroben z oceli a je dostupný v různých rozměrech.
Produktová řada: SR6227
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Koupit |
---|---|---|---|---|
10371503 | 3,5793 Kč - 9,0703 Kč | 450 Skladem |
M6
|
|
6,5248 Kč - 16,5442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
||
3,368 Kč - 8,4897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
||