Menu Vyhledávání

Matice křídlové – kovové

Skladem

Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí. Křídlové matice jsou k dispozici z pozinkované nízkouhlíkové oceli a se standardním metrickým závitem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Celková výška Rozpětí křídel Koupit
14,0281 Kč - 30,8871 Kč 30 Skladem
M6
ocel
13.6 mm
27.8 mm
8,6596 Kč - 21,2235 Kč 10 Skladem
M4
ocel
8.6 mm
17.6 mm
12,1178 Kč - 29,7157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel
11.0 mm
22.5 mm
9,9424 Kč - 24,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
8.6 mm
17.6 mm
21,3211 Kč - 47,007 Kč 88 Skladem
M8
ocel
14.8 mm
30.3 mm
Matice křídlové M6 13.6 mm 27.8 mm ocel přírodní

10180273

Cenové rozmezí
30,8871 Kč - 14,0281 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    13.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozpětí křídel
    27.8 mm
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Matice křídlové M4 8.6 mm 17.6 mm ocel přírodní

10180235

Cenové rozmezí
21,2235 Kč - 8,6596 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Rozpětí křídel
    17.6 mm
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Matice křídlové M5 11.0 mm 22.5 mm ocel přírodní

10180259

Cenové rozmezí
29,7157 Kč - 12,1178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozpětí křídel
    22.5 mm
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Matice křídlové;M38.6 mm

10180211

Cenové rozmezí
24,361 Kč - 9,9424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Rozpětí křídel
    17.6 mm
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Matice křídlové M8 14.8 mm 30.3 mm ocel přírodní

10180297

Cenové rozmezí
47,007 Kč - 21,3211 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozpětí křídel
    30.3 mm
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno