Menu Vyhledávání

Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M6 16.0 10.0 ocel

Matice pro kuličkové šrouby s přírubou jsou nepostradatelným komponentem pro sestavy obsahující kuličkové šrouby. Součástí matice je příruba, která slouží jako její montážní bod a umožňuje její upevnění k rámu stroje. Příruba je vyráběna s těsnou odchylkou pro minimální odbor a vysokou míru precisnosti a přesnosti. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20176020

Staré objednací číslo:

20176020

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 959,9964 Kč
5 - 19 3 564,0449 Kč
20 + 3 168,0934 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 960,00 Kč

1 x 3 959,9964 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 for screw 16.0
Rozteč/TPI 10.0
Typ typ 1
d2 tol. G6 28.0
d3 ±0.15 48.0
d4 ±0.15 38.0
d5 for M6
l1 57.0
l2 1.0
w1 ±0.15 40.0
Dyn. load C max. kN 10.82
Static load C0 max. kN 23.55
Stiffness N/µm 255.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483403090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás