20176037
20176037
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 478,3557 Kč |
5 - 19 | 3 130,5442 Kč |
20 + | 2 782,7327 Kč |
d1 for screw | 20.0 |
---|---|
Rozteč/TPI | 5.0 |
Typ | typ 1 |
d2 tol. G6 | 36.0 |
d3 ±0.15 | 58.0 |
d4 ±0.15 | 47.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 51.0 |
l2 | 10.0 |
w1 ±0.15 | 44.0 |
Dyn. load C max. kN | 15.21 |
Static load C0 max. kN | 38.0 |
Stiffness N/µm | 382.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483403090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.