20176051
20176051
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 4 691,7244 Kč |
5 - 19 | 4 222,6001 Kč |
20 + | 3 753,4758 Kč |
d1 for screw | 25.0 |
---|---|
Rozteč/TPI | 10.0 |
Typ | typ 1 |
d2 tol. G6 | 40.0 |
d3 ±0.15 | 62.0 |
d4 ±0.15 | 51.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 80.0 |
l2 | 12.0 |
w1 ±0.15 | 48.0 |
Dyn. load C max. kN | 28.96 |
Static load C0 max. kN | 71.54 |
Stiffness N/µm | 490.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483403090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.