Menu Vyhledávání

Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M6 32.0 5.0 ocel

Matice pro kuličkové šrouby s přírubou jsou nepostradatelným komponentem pro sestavy obsahující kuličkové šrouby. Součástí matice je příruba, která slouží jako její montážní bod a umožňuje její upevnění k rámu stroje. Příruba je vyráběna s těsnou odchylkou pro minimální odbor a vysokou míru precisnosti a přesnosti. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20176068

Staré objednací číslo:

20176068

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 866,5811 Kč
5 - 19 5 279,9952 Kč
20 + 4 693,1686 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 866,58 Kč

1 x 5 866,5811 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 for screw 32.0
Rozteč/TPI 5.0
Typ Kuličkové dopravní jednotky Euro
d2 tol. G6 50.0
d3 ±0.15 80.0
d4 ±0.15 65.0
d5 for M6
l1 52.0
l2 12.0
w1 ±0.15 62.0
Dyn. load C max. kN 18.85
Static load C0 max. kN 62.21
Stiffness N/µm 529.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483403090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás