20176075
20176075
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 5 914,2397 Kč |
5 - 19 | 5 322,8398 Kč |
20 + | 4 731,4399 Kč |
d1 for screw | 32.0 |
---|---|
Rozteč/TPI | 10.0 |
Typ | Type 1 |
d2 tol. G6 | 50.0 |
d3 ±0.15 | 80.0 |
d4 ±0.15 | 65.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 85.0 |
l2 | 12.0 |
w1 ±0.15 | 62.0 |
Dyn. load C max. kN | 47.12 |
Static load C0 max. kN | 119.72 |
Stiffness N/µm | 598.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483403090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.