20176082
20176082
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 7 457,8488 Kč |
5 - 19 | 6 712,1602 Kč |
20 + | 5 966,2309 Kč |
d1 for screw | 40.0 |
---|---|
Rozteč/TPI | 5.0 |
Typ | Typ 2 |
d2 tol. G6 | 63.0 |
d3 ±0.15 | 93.0 |
d4 ±0.15 | 78.0 |
d5 for | M8 |
l1 | 55.0 |
l2 | 14.0 |
w1 ±0.15 | 70.0 |
Dyn. load C max. kN | 20.69 |
Static load C0 max. kN | 78.34 |
Stiffness N/µm | 617.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483403090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz. Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.