Menu Vyhledávání

Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M8 40.0 10.0 ocel

Matice pro kuličkové šrouby s přírubou jsou nepostradatelným komponentem pro sestavy obsahující kuličkové šrouby. Součástí matice je příruba, která slouží jako její montážní bod a umožňuje její upevnění k rámu stroje. Příruba je vyráběna s těsnou odchylkou pro minimální odbor a vysokou míru precisnosti a přesnosti. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20176099

Staré objednací číslo:

20176099

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 7 754,1505 Kč
5 - 19 6 978,8558 Kč
20 + 6 203,3204 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 754,15 Kč

1 x 7 754,1505 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 for screw 40.0
Rozteč/TPI 10.0
Typ Typ 2
d2 tol. G6 63.0
d3 ±0.15 93.0
d4 ±0.15 78.0
d5 for M8
l1 88.0
l2 14.0
w1 ±0.15 70.0
Dyn. load C max. kN 52.95
Static load C0 max. kN 152.00
Stiffness N/µm 715.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483403090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás