20176129
20176129
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 25 996,0453 Kč |
5 - 19 | 23 396,5214 Kč |
20 + | 20 796,7207 Kč |
d1 for screw | 80.0 |
---|---|
Rozteč/TPI | 10.0 |
Typ | Typ 2 |
d2 tol. G6 | 105.0 |
d3 ±0.15 | 145.0 |
d4 ±0.15 | 125.0 |
d5 for | M8 |
l1 | 93.0 |
l2 | 20.0 |
w1 ±0.15 | 110.0 |
Dyn. load C max. kN | 72.04 |
Static load C0 max. kN | 313.36 |
Stiffness N/µm | 1068.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483403090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz. Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.