Menu Vyhledávání

Matice rýhované M4 13.0 mm 4.0 mm polyamid černá

Tato rýhovaná matice je vyrobena z černého polyamidu s 30% skelného vlákna pro lepší mechanickou pevnost a dá se montovat bez použití nástrojů.
Nové objednací číslo:

10089279

Staré objednací číslo:

141004069916

800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 13,3728 Kč
500 - 999 9,4962 Kč
1000 + 7,3348 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 337,28 Kč

100 x 13,3728 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M4
Celková výška 4.0 mm
Vnější průměr 13.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) 30% skelného vlákna
Profil matice kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás