Menu Vyhledávání

Matice šestihranné M6 10.0 mm polyamid přírodní

Tato šestihranná matice je vyrobena z černého polyamidu. Používá se v prostředí, kde matice musí být nevodivá a odolná vůči teplu nebo chemikáliím. Technické normy: NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 a DIN 943 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10325148

Staré objednací číslo:

04M060100HN

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,8267 Kč
5000 - 9999 1,5618 Kč
10000 + 1,3735 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 826,70 Kč

1000 x 1,8267 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás