Menu Vyhledávání

Matice šestihranné M12 18.0 mm polyamid přírodní

Tato šestihranná matice je vyrobena z přírodního polyamidu. Používá se v prostředí, kde matice musí být nevodivá a odolná vůči teplu nebo chemikáliím. Technické normy: NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 a DIN 943 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10326541

Staré objednací číslo:

051120000002

83 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,321 Kč
500 - 999 10,1655 Kč
1000 + 7,8507 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 432,10 Kč

100 x 14,321 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás