Menu Vyhledávání

Matice šestihranné M2.6 5.0 mm PEEK hnědá světlá

A hexagonal nut made from light brown PEEK. This product is ideal for use in demanding applications since PEEK has excellent thermal and chemical resistance, as well as a high degree of mechanical strength and stiffness. Rated to UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10220795

Staré objednací číslo:

184020070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 58,4416 Kč
250 - 999 31,1381 Kč
1000 + 26,6201 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 461,04 Kč

25 x 58,4416 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M2.6
Barva hnědá světlá
Materiál (podrobně) PEEK
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás