Menu Vyhledávání

Matice šestihranné M5 8.0 mm PEEK hnědá světlá

A hexagonal nut made from light brown PEEK. This product is ideal for use in demanding applications since PEEK has excellent thermal and chemical resistance, as well as a high degree of mechanical strength and stiffness. Rated to UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10220825

Staré objednací číslo:

184050070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 73,8363 Kč
250 - 999 39,3654 Kč
1000 + 33,6481 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 845,91 Kč

25 x 73,8363 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Barva hnědá světlá
Materiál (podrobně) PEEK
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás