Menu Vyhledávání

Matice šestihranné M4 7.0 mm polyamid přírodní

Tato šestihranná matice je vyrobena z přírodního polyamidu. Používá se v prostředí, kde matice musí být nevodivá a odolná vůči teplu nebo chemikáliím. Technické normy: NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 a DIN 943 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10279144

Staré objednací číslo:

496240

4857 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 1,1741 Kč
10000 + 1,0332 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 10000

Cena celkem:

1 174,10 Kč

1000 x 1,1741 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M4
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Celková výška 3.2 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Specifikace DIN 555/934, NF E 2403
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás