Menu Vyhledávání

Matice šestihranné M4 8.0 mm polykarbonát přírodní

Šestihranná matice vyrobena z průhledného polykarbonátu (PC), který ji dodává tvrdost, atraktivní vzhled a teplotní odolnost. Polykarbonát je vynikající volbou pro použití v elektronice, maloobchodě a oblasti podpory prodeje.
Nové objednací číslo:

10313732

Staré objednací číslo:

HN-M4-79

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,0259 Kč
5000 - 9999 2,9702 Kč
10000 + 2,9144 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 025,90 Kč

1000 x 3,0259 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polykarbonát
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás