Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – plastové

Skladem

Šestihranné matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčna.

Produktová řada: SR1954 ,SR2014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Koupit
3,2769 Kč - 3,2769 Kč 900 Skladem
M5
černá
polyamid
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 700 Skladem
M6
černá
polyamid
3,765 Kč - 5,4383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polykarbonát
2,9841 Kč - 5,4523 Kč 1200 Skladem
M4
čirý
polykarbonát
2,8586 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
čirý
polykarbonát
12,2572 Kč - 19,9267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
přírodní
polyamid
2,9144 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polykarbonát
33,6481 Kč - 73,8363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PEEK
375,3033 Kč - 426,3404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
hnědá světlá
PEEK
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyamid
2,7052 Kč - 4,9642 Kč 3200 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
2,1753 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
5,2012 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
9,4962 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
přírodní
polyamid
14,5023 Kč - 14,5023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
přírodní
polyamid
3,5977 Kč - 4,3785 Kč 3000 Skladem
M3
černá
polyamid
88,0457 Kč - 133,1145 Kč 2 Skladem
M6
hnědá světlá
PEEK
50,6047 Kč - 52,6127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
hnědá
PEEK
25,2256 Kč - 63,9357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
5,8845 Kč - 5,8845 Kč 100 Skladem
M8
čirý
polykarbonát
  • z/ze 5
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid černá

10041437

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M6 10.0 mm polyamid černá

10041475

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
přírodní polykarbonát M3 Matice šestihranné - standardní

10313725

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M4 8.0 mm polykarbonát čirý

10218389

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    3.3 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M2.5 5.0 mm polykarbonát čirý

10218426

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M16 24.0 mm polyamid přírodní

10326565

Cenové rozmezí
19,9267 Kč - 12,2572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M4 8.0 mm polykarbonát přírodní

10313732

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 8.0 mm PEEK hnědá světlá

10220825

Cenové rozmezí
73,8363 Kč - 33,6481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M10 17.0 mm PEEK hnědá světlá

10092309

Cenové rozmezí
426,3404 Kč - 375,3033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M4 7.0 mm polyamid černá

10279168

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 8.0 mm polykarbonát čirý

10218396

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid přírodní

10326404

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M12 18.0 mm polyamid přírodní

10041581

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M14 21.0 mm polyamid přírodní

10041628

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 9,4962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M14
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M20 30.0 mm polyamid přírodní

10041666

Cenové rozmezí
14,5023 Kč - 14,5023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M3 5.5 mm polyamid černá

10279151

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M6 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10220832

Cenové rozmezí
133,1145 Kč - 88,0457 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M2 4.0 mm PEEK hnědá

10358795

Cenové rozmezí
52,6127 Kč - 50,6047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    hnědá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M4 7.0 mm PEEK hnědá světlá

10220818

Cenové rozmezí
63,9357 Kč - 25,2256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M8 13.0 mm polykarbonát čirý

10114018

Cenové rozmezí
5,8845 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
  • Celní nomenklatura
    3926909790