Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – plastové

Skladem

Šestihranné matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčna.

Produktová řada: SR1954

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Koupit
9,0918 Kč - 10,6117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
1,3093 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
1,3735 Kč - 1,8267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
3,9184 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-32
přírodní
polyamid
1,2801 Kč - 1,7012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
5,2292 Kč - 9,5659 Kč 50 Skladem
M2
přírodní
polyamid
2,2869 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid
2,1893 Kč - 4,3507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
černá
polyamid
3,3885 Kč - 6,6794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
4,2251 Kč - 7,7252 Kč 90 Skladem
M2.5
přírodní
polyamid
2,3008 Kč - 4,5179 Kč 3680 Skladem
M6
černá
polyamid
7,4742 Kč - 13,6098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyamid
3,4721 Kč - 6,6097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polypropylen
7,4742 Kč - 13,6098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
3,6116 Kč - 6,8607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polypropylen
7,8507 Kč - 14,321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
černá
polyamid
2,1613 Kč - 4,1136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polypropylen
6,6933 Kč - 12,7592 Kč 200 Skladem
M12
přírodní
polypropylen
1,2801 Kč - 1,7012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
3,6534 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polyamid
  • z/ze 5
Matice šestihranné M12 17.7 mm polyamid přírodní

10325179

Cenové rozmezí
10,6117 Kč - 9,0918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 7.9 mm polyamid přírodní

10325131

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,3093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M6 10.0 mm polyamid přírodní

10325148

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,3735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné 3/8-32 12.7 mm polyamid přírodní

10325469

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-32
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
Matice šestihranné M3 5.4 mm polyamid přírodní

10325100

Cenové rozmezí
1,7012 Kč - 1,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M2 4.0 mm polyamid přírodní

10326367

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid černá

10326411

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M3 5.5 mm polyamid černá

10326381

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M8 13.0 mm polyamid přírodní

10326442

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M2.5 5.0 mm polyamid přírodní

10326374

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M6 10.0 mm polyamid černá

10326435

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
3680 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M10 17.0 mm polyamid černá

10326473

Cenové rozmezí
13,6098 Kč - 7,4742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M10 17.0 mm polypropylen přírodní

10326510

Cenové rozmezí
6,6097 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M10 17.0 mm polyamid přírodní

10326466

Cenové rozmezí
13,6098 Kč - 7,4742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M8 13.0 mm polypropylen přírodní

10326503

Cenové rozmezí
6,8607 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M12 18.0 mm polyamid černá

10326558

Cenové rozmezí
14,321 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 8.0 mm polypropylen přírodní

10326480

Cenové rozmezí
4,1136 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M12 18.0 mm polypropylen přírodní

10326527

Cenové rozmezí
12,7592 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M4 6.9 mm polyamid přírodní

10325124

Cenové rozmezí
1,7012 Kč - 1,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M8 13.0 mm polyamid černá

10326459

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790