Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – s nákružkem – plastové

Skladem

Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Celková výška Koupit
8,5758 Kč - 8,5758 Kč 600 Skladem
M10 x 1.5
16.0 mm
9.5 mm
1,9901 Kč - 2,9784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3,8981 Kč - 4,7167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
14,134 Kč - 53,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
50,033 Kč - 71,0473 Kč 115 Skladem
M12
4,9502 Kč - 9,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20,5821 Kč - 20,5821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
23.7 mm
15.8 mm
64,8281 Kč - 85,8983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
2,0359 Kč - 4,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
2,3147 Kč - 4,5459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
  • z/ze 2
Matice s nákružkem M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm přírodní polyamid

10338100

Cenové rozmezí
8,5758 Kč - 8,5758 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice šestihranné - s nákružkem M5 7.9 mm polyamid přírodní

10179666

Cenové rozmezí
2,9784 Kč - 1,9901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné - s nákružkem M12 19.0 mm polyamid přírodní

10179703

Cenové rozmezí
4,7167 Kč - 3,8981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné - s nákružkem M25 27.9 mm polyamid přírodní

10179741

Cenové rozmezí
53,2078 Kč - 14,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M25
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice s nákružkem M12 18.7 mm polyamid přírodní

10400500

Cenové rozmezí
71,0473 Kč - 50,033 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice s nákružkem M8 14.0 mm polyamid přírodní

10400548

Cenové rozmezí
9,036 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice s nákružkem M16 přírodní polyamid

10203576

Cenové rozmezí
20,5821 Kč - 20,5821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Vzdálenost mezi ploškami
    23.7 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice s nákružkem M16 23.7 mm polyamid přírodní

10400517

Cenové rozmezí
85,8983 Kč - 64,8281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice s nákružkem M6 10.0 mm polyamid přírodní

10400531

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice s nákružkem M5 8.0 mm polyamid přírodní

10400524

Cenové rozmezí
4,5459 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
  • Celní nomenklatura
    3926909790