Menu Vyhledávání

Pojistná matice pro PE M25 32.0 mm polyamid šedá

This locknut is designed to lock a metric cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Nové objednací číslo:

10152454

Staré objednací číslo:

CGLN-M25

493 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 6,3922 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

639,22 Kč

100 x 6,3922 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Velikost závitu M25
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelnými vlákny

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás