Menu Vyhledávání

Pojistná matice pro PE PG13.5 27.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is black and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Nové objednací číslo:

10152546

Staré objednací číslo:

CGLN-PG13.5-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 8,9125 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

891,25 Kč

100 x 8,9125 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Velikost závitu PG13.5
Celní nomenklatura 3926909790
Tloušťka 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6 s 30 % skelného vlákna

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás