Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
4,3785 Kč - 7,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG7
61,0505 Kč - 61,0505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG36
4,1394 Kč - 4,1394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG7
5,2012 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG13
5,6615 Kč - 9,789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
10,3487 Kč - 12,2777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25 x 1.5
9,0639 Kč - 9,0639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG29
5,8994 Kč - 5,8994 Kč 11 Skladem
M20
8,1855 Kč - 8,1855 Kč 300 Skladem
M32 x 1.5
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 500 Skladem
PG11
1,6454 Kč - 1,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
7,8848 Kč - 7,8848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG11
30,7646 Kč - 30,7646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG29
19,9653 Kč - 19,9653 Kč 990 Skladem
M40
8,9125 Kč - 8,9125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG13.5
3,5622 Kč - 3,5622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
5,3644 Kč - 5,3644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG16
14,809 Kč - 24,0543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
5,522 Kč - 10,0958 Kč 50 Skladem
PG16
10,6162 Kč - 10,6162 Kč 700 Skladem
M25
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE PG7 19.0 mm polyamid šedá

10337622

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Velikost závitu
    PG7
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG36 60.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152621

Cenové rozmezí
61,0505 Kč - 61,0505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG36
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    8.0 mm
Pojistná matice pro PE PG7 19.0 mm polyamid šedá

10152638

Cenové rozmezí
4,1394 Kč - 4,1394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG7
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG13 27.0 mm polyamid šedá

10337653

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Velikost závitu
    PG13
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M12 x 1.5 17.0 mm polyamid šedá

10337769

Cenové rozmezí
9,789 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M25 x 1.5 polyamid černá

10301487

Cenové rozmezí
12,2777 Kč - 10,3487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG29 46.0 mm polyamid černá

10265390

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M20 27.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152447

Cenové rozmezí
5,8994 Kč - 5,8994 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M20
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 42.0 mm polyamid černá

10265475

Cenové rozmezí
8,1855 Kč - 8,1855 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG11 24.0 mm polyamid černá

10265352

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M12 x 1.5 18.0 mm polyamid černá

10265437

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG11 24.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152522

Cenové rozmezí
7,8848 Kč - 7,8848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    5.0 mm
Pojistná matice pro PE PG29 46.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152607

Cenové rozmezí
30,7646 Kč - 30,7646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
Pojistná matice pro PE M40 50.0 mm polyamid šedá

10152492

Cenové rozmezí
19,9653 Kč - 19,9653 Kč

Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M40
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG13.5 27.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152546

Cenové rozmezí
8,9125 Kč - 8,9125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
Pojistná matice pro PE M20 27.0 mm polyamid šedá

10152430

Cenové rozmezí
3,5622 Kč - 3,5622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M20
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG16 30.0 mm polyamid šedá

10152553

Cenové rozmezí
5,3644 Kč - 5,3644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 41.0 mm polyamid šedá

10337806

Cenové rozmezí
24,0543 Kč - 14,809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG16 30.0 mm polyamid šedá

10337660

Cenové rozmezí
10,0958 Kč - 5,522 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Velikost závitu
    PG16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M25 32.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152461

Cenové rozmezí
10,6162 Kč - 10,6162 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M25
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm