Menu Vyhledávání

Pojistná matice pro PE M20 24.0 mm mosaz přírodní

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M20 x 1.5 thread.
Nové objednací číslo:

10302781

Staré objednací číslo:

551229

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 21,2515 Kč
500 + 18,5462 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 062,58 Kč

50 x 21,2515 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Velikost závitu M20
Materiál (podrobně) mosaz
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás