Menu Vyhledávání

Hrotová pojistná matice EMC M20 24.0 mm mosaz přírodní

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M20 x 1.5 thread.
Nové objednací číslo:

10302842

Staré objednací číslo:

551235

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 67,9936 Kč
500 + 59,7942 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 399,68 Kč

50 x 67,9936 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Velikost závitu M20
Materiál (podrobně) mosaz
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás