Menu Vyhledávání

Montážní popruh zatlačovací 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm polyamid

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Nové objednací číslo:

10474877

Staré objednací číslo:

CMS-1BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 7,3055 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 826,38 Kč

250 x 7,3055 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže zatlačovací
Délka základny 56.5 mm
Průměr otvoru 6.0 mm
Vnitřní šířka 56.5 mm
Celková šířka 14.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Cena/ za kus včetně DPH 0.2829 GBP
standardní DIN
standardní AISI
Materiál základny polyamid 6.6
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás