Menu Vyhledávání

Montážní popruh zatlačovací 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm polyamid

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Nové objednací číslo:

10001714

Staré objednací číslo:

CMS-1GY

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 7,4882 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 872,05 Kč

250 x 7,4882 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Způsob montáže zatlačovací
Délka základny 56.5 mm
Průměr otvoru 6.0 mm
Vnitřní šířka 56.5 mm
Celková šířka 14.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Cena/ za kus včetně DPH 8.8831 CZK
standardní UL
standardní RMS
Materiál základny polyamid 6.6
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás