Menu Vyhledávání

Nástroje montážní nástroj 2.6 mm červená

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Nové objednací číslo:

10630105

Staré objednací číslo:

OFZT-2-14-RD

490 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 67,75 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

67,75 Kč

1 x 67,75 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální průměr kabelového svazku 2.6 mm
Typ příslušenství Montážní nástroj
Barva červená
Materiál (podrobně) polyacetal
Typ For OFBLTS
Cena/ za kus včetně DPH 80.3701 CZK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás