Menu Vyhledávání

Návleky na hadice - ochranné 203.2 mm (ID) 45.0 m (L) černá

Spiralguard Quick Sleeves are applicable without the need to disconnect the hose assembly and are resistant to heat, ozone and abrasion.
Nové objednací číslo:

10177242

Staré objednací číslo:

TQS-8

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 84 631,435 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

84 631,44 Kč

1 x 84 631,435 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
ID 203.2 mm
Poměr smrštění 2:1
Materiál (podrobně) balistický polyamid 1050
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás