Menu Vyhledávání

Návleky ohnivzdorné

Skladem

V sortimentu na ochranu hadic a kabelů najdete standardní i prémiové provedení ohnivzdorných návleků, které nabízejí vysoce kvalitní pružné ochranné krytí pro kabely, hydraulická vedení a pryžové hadice. Ohnivzdorné návleky zajišťují ochranu proti vysokým teplotám, sálavému teplu, přímým plamenům a zásahu tekutým kovem. Vnitřní návlek má dobré izolační vlastnosti a provozní teplotu 700C. Červený silikonový kryt standardního návleku je samozhášecí a vysoce pružný, takže ho lze snadno nasadit i na zahnuté nebo nepravidelné tvary. Návlek Premium má vnější povlak ze silného vytlačovaného silikonu, který zajišťuje stálý tvar a umožňuje snadné nasazení na rovné hadice, trubky a kabely.

Series Code: SR1100, SR6001, SR6002

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní materiál ID Barva Návin Materiál Koupit
32 383,3839 Kč - 32 383,3839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
oplet vápenato-křemičitý
22.0 mm
Grey
25.0 m
silikon
42 052,3061 Kč - 42 052,3061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
oplet vápenato-křemičitý
32.0 mm
Grey
25.0 m
silikon
107 069,1347 Kč - 107 069,1347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
oplet vápenato-křemičitý
60.0 mm
Grey
25.0 m
silikon
897,7936 Kč - 897,7936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
oplet vápenato-křemičitý
22.0 mm
červená
40.0 m
silikon
1 729,0861 Kč - 1 729,0861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
oplet vápenato-křemičitý
40.0 mm
červená
40.0 m
silikon
4 325,4408 Kč - 4 976,0648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
20.0 mm
stříbrná
30.5 m
silikon
  • z/ze 2
Návleky ohnivzdorné 22.0 mm 25.0 m šedá

10307021

Cenové rozmezí
32 383,3839 Kč - 32 383,3839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.0 mm
  • Vnitřní materiál
    oplet vápenato-křemičitý
  • Materiál návleku
    pryž silikonová
  • Návin
    25.0 m
  • Materiál
    silikon
Návleky ohnivzdorné 32.0 mm 25.0 m šedá

10307069

Cenové rozmezí
42 052,3061 Kč - 42 052,3061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    32.0 mm
  • Vnitřní materiál
    oplet vápenato-křemičitý
  • Materiál návleku
    pryž silikonová
  • Návin
    25.0 m
  • Materiál
    silikon
Návleky ohnivzdorné 60.0 mm 25.0 m šedá

10307106

Cenové rozmezí
107 069,1347 Kč - 107 069,1347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.0 mm
  • Vnitřní materiál
    oplet vápenato-křemičitý
  • Materiál návleku
    pryž silikonová
  • Návin
    25.0 m
  • Materiál
    silikon
Návleky ohnivzdorné 22.0 mm 40.0 m červená

10308134

Cenové rozmezí
897,7936 Kč - 897,7936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.0 mm
  • Vnitřní materiál
    oplet vápenato-křemičitý
  • Materiál návleku
    pryž silikonová
  • Návin
    40.0 m
  • Materiál
    silikon
Návleky ohnivzdorné 40.0 mm 40.0 m červená

10308172

Cenové rozmezí
1 729,0861 Kč - 1 729,0861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    40.0 mm
  • Vnitřní materiál
    oplet vápenato-křemičitý
  • Materiál návleku
    pryž silikonová
  • Návin
    40.0 m
  • Materiál
    silikon
Návleky ochranné - izolační - odrážející tepelné záření 20.0 mm 30.5 m stříbrná

10310212

Cenové rozmezí
4 976,0648 Kč - 4 325,4408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    20.0 mm
  • Vnitřní materiál
    Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
  • Návin
    30.5 m
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    stříbrná