Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M6 18.0 mm pryž; ocel

Šroubovací nožičku z černé oceli lze použít jako vyrovnávací nožičku nebo doraz pro malá zařízení.
Nové objednací číslo:

10291412

Staré objednací číslo:

499421

87 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 51,6923 Kč
250 + 43,8834 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 584,62 Kč

50 x 51,6923 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny pryž
Provedení základny kulaté
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž; ocel
Průměr základny 30.0 mm
Výška základny 11.0 mm
Celková výška 29.0 mm
Délka sloupku 18.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás