Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné kulaté 35.0 mm M12 48.0 mm pryž; ocel

Šroubovací nožičku z černé oceli lze použít jako vyrovnávací nožičku nebo doraz pro malá zařízení.
Nové objednací číslo:

10291573

Staré objednací číslo:

499437

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 102,9386 Kč
250 + 87,9761 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

5 146,93 Kč

50 x 102,9386 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny pryž
Provedení základny kulaté
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž; ocel
Průměr základny 35.0 mm
Výška základny 12.0 mm
Celková výška 60.0 mm
Délka sloupku 48.0 mm
Velikost závitu M12
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás